La série PWS15-L d'adoucisseurs d'eau Watts Pure Water Simplex propose une gamme d'adoucisseurs d'eau conventionnels à échange cationique haute efficacité, conçus pour les applications au point d'utilisation et au point d'entrée. Ces systèmes sont idéaux pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers où les avantages d'une eau adoucie sont essentiels.
Chaque unité de la série est équipée de la vanne de régulation avancée Watts LOCKSMITH™, une vanne en laiton résistante à la corrosion, hautement configurable, facile d'entretien et pilotée par un contrôleur électronique intuitif. Ce contrôleur enregistre l'historique des opérations clés pour permettre aux utilisateurs d'y accéder et garantit des performances optimales grâce à une régénération mesurée et à la demande, économisant ainsi de l'eau, du sel et du temps.
Les systèmes sont disponibles dans des capacités allant de 60 000 à 300 000 grains, avec des réservoirs de minéraux de 30 à 60 cm de diamètre et des débits allant jusqu'à 380 litres par minute. Tous les modèles sont équipés d'une résine échangeuse d'ions haute capacité, de composants certifiés NSF et ANSI, ainsi que de raccords d'entrée/sortie FNPT standard de 3,8 cm (1 ½") et de raccords de vidange MNPT de 2,5 cm (1"). Ces systèmes échangent efficacement les ions calcium et magnésium, responsables de l'entartrage, contre des ions sodium, non responsables, fournissant une eau douce fiable pour une grande variété d'applications.