Publier vos produits
Actuated Ball Valve – Spring Return - RWA-ABV
Watts

Actuated Ball Valve – Spring Return - RWA-ABV

Traduit par Google,

Les robinets à tournant sphérique actionnés sont conçus pour contrôler le débit d'eau dans les systèmes de collecte d'eau de pluie commerciaux. Cette vanne est le plus souvent utilisée pour contrôler une alimentation en eau secondaire afin de contourner le système de collecte des eaux de pluie pendant les périodes sans disponibilité d'eau de pluie ou d'entretien du système. En cas de panne de courant, la vanne revient à un état ouvert ou fermé à l'aide d'une fonction et d'une configuration à ressort de rappel.

Spécification
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, accute ball valve, ball valve, rainwater harvesting

    Features

    • Maintenance free
    • Visual valve position indicator
    • Spring return valve actuator
    • Manual override control with hex key (supplied)
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWA-ABV-Actuated-Ball-Valve
  • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Groupe de produitsRainwater Harvesting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings