Publier vos produits
Submersible Level Transmitter - RWA-LVL
Watts

Submersible Level Transmitter - RWA-LVL

Traduit par Google,

Les transmetteurs de niveau submersibles sont des capteurs conçus pour détecter la hauteur des niveaux d'eau à l'intérieur d'un réservoir de stockage. L'émetteur émet un signal analogique 4-20mA qui peut être interprété par les systèmes de contrôle pour déterminer le niveau d'eau.

Fonctionnalités

  • Correction d'erreur numérique interne 16 bits pour une faible bande d'erreur totale (TEB)
  • Protection contre la foudre intégrée
  • Construction en acier inoxydable 316L
  • Sortie analogique 4-20mA standard de l'industrie
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWA-LVL
  • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Groupe de produitsRainwater Harvesting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_47
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid level sensors
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Numéro OmniClass23-27 11 21 23
  • Titre OmniClassLevel Sensors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord