Publier vos produits
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
    Watts

    SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection

    Traduit par Google,

    La technologie SentryPlus Alert® offre plusieurs solutions de protection, de détection et de notification. Certains ensembles clapet anti-retour sont équipés d'une protection automatique contre les inondations signalant une décharge excessive de la soupape de décharge, qui pourrait être aggravée par un drain bloqué ou sous-dimensionné et causer des dommages coûteux. D'autres assemblages sélectionnés, associés à cette technologie, offrent des solutions pour la surveillance de la pression et la détection du gel.

    Les vannes de contrôle d'arrêt de protection contre les inondations de la série LFF113FP aident à se prémunir contre les dommages matériels en surveillant en permanence le débit excessif du clapet de décharge RPZ et en fermant automatiquement l'alimentation en eau en cas d'inondation potentielle.

    Détection d'inondation - La mise en œuvre du système SentryPlus Alert sur les ensembles de zones à pression réduite et de détecteurs de pression réduite équipés d'un capteur d'inondation ajoute une fonction d'alerte multicanal déclenchant une ou plusieurs méthodes de notification (message électronique, message texte SMS, appel vocal) pour aider le personnel de l'installation à prévenir les rejets. cela pourrait atteindre des niveaux ruineux. Pour activer les capacités de détection d'inondation, activez le capteur d'inondation avec le kit de connexion de capteur complémentaire. À utiliser avec BMS ou réseau de communication cellulaire. Kits de remplacement de capteur d'inondation autonomes disponibles.

    Une option de mise à niveau pour la détection des inondations, le kit de connexion du capteur d'inondation Air Gap fonctionne sur n'importe quel système d'assemblage RPZ, y compris un entrefer métallique avec une connexion NPT femelle de 2 pouces. Le capteur est fixé à la base de l'entrefer et se déclenche lorsque les décharges de la soupape de décharge dépassent 3 gpm. Ce kit comprend à la fois des composants de capteur et d'activation. Disponible pour BMS et communication cellulaire.

    Surveillance de la pression - Évaluez les performances de certains ensembles clapet anti-retour, y compris la technologie de capteur intégrée sur les robinets d'essai pour mesurer les fluctuations de pression en trois points. Sur les séries LF007 et LF709, modèles IOT avec portes NRS uniquement. Convient aux applications non liées à la protection contre l'incendie. Un kit de connexion de surveillance complémentaire est requis pour collecter, convertir et transmettre les valeurs des données. Disponible pour BMS. Kit de remplacement de module de capteur disponible.

    Détection du gel – Protégez les appareils de petit diamètre des conditions de gel grâce à une surveillance de la température pilotée par des capteurs pour signaler au personnel de l'établissement lorsque la température approche et atteint le point de congélation. Fonction d'alerte de gel disponible avec un kit de connexion supplémentaire pour les systèmes de gestion de bâtiment (BMS), les systèmes de gestion de l'irrigation (IMS) et les réseaux Wi-Fi. Sur certains appareils uniquement. Kit de remplacement de capteur de gel autonome disponible.

    Spécification
    • Features

      • Provides multiple solutions for protection, detection, and notification
      • Select assemblies paired with the technology deliver solutions for pressure monitoring and for freeze detection
      • Multichannel alert function triggering one or more notification methods
      • Standalone flood sensor and freeze sensor replacement kits available

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SentryPlus-Alert-Technology-Connection-Kits
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsBackflow Preventer Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings