Publier vos produits
Sand Trap Interceptor - ST
Watts

Sand Trap Interceptor - ST

Traduit par Google,

Piège à sable en acier revêtu d'époxy de la série ST (spécifier la taille) avec grilles en fonte ductile extra-robustes de 12 x 24 po (305 x 610 mm) et sans raccords de moyeu (standard).

Spécification
  • Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections

    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

Spécifications techniques
  • Réference unique.St-sand-trap-interceptors
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsInterceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING