Publier vos produits
Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC
Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC
Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC
Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC
    Watts

    Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC

    Traduit par Google,

    Le régulateur de chaudière intelligent 294BAC assure la production d'eau chaude sanitaire centralisée et indirecte, ou la production d'eau chaude sanitaire en grande quantité, en pilotant jusqu'à quatre chaudières. Ce nombre peut être étendu par groupes de quatre chaudières grâce à des modules d'extension, jusqu'à un maximum de seize chaudières. Le 294BAC est compatible avec les chaudières à condensation et non à condensation, modulables, mono-, bi-, tri- ou quadri-étagées, offrant ainsi une solution de chaudière hybride flexible et économique. Les applications web et mobiles Nexa ™ by Watts permettent la surveillance à distance en temps réel, le réglage des paramètres et la réception de notifications. Le régulateur prend en charge les protocoles BACnet/IP et BACnet MS/TP pour l'intégration avec les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) et les plateformes d'analyse tierces.

    Spécification
    • Features

      • Remote access using Nexa by Watts web/mobile app and notifications through email, or text
      • Operates 4 boilers, expandable up to 16 using expansion controls
      • Sequential or parallel staging for condensing and non-condensing boiler groups
      • Central heating using outdoor reset, indirect DHW, dedicated DHW, setpoint, and tekmarNet calls
      • Supports reverse return, primary-secondary, and variable primary flow piping systems
      • 5-inch color touchscreen with Setup Wizard for simplified installation
      • BACnet integration through BACnet/IP or BACnet MS/TP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tekmar-294BAC-smart-boiler-control
    • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
    • Groupe de produitsControls > Multi-Staging
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51
    • Description de l'Uniclass 2015Measuring and metering products
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Numéro OmniClass23-27 11 15
    • Titre OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls
    • Code CSI UniFormat IID3060
    • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis