Publier vos produits
62 In X 53 In X 46 In Aluminum Stucco Protective Insulated Backflow Enclosure - WB-6000AE
Watts

62 In X 53 In X 46 In Aluminum Stucco Protective Insulated Backflow Enclosure - WB-6000AE

Traduit par Google,

Les ensembles anti-refoulement soumis à des conditions de gel potentielles doivent être protégés avec le boîtier WattsBox comme illustré.

L'enceinte doit être en aluminium renforcé, permettant l'accès par des portes à des fins de test/certification. Il doit également être totalement amovible pour des raisons de maintenance. L'enceinte doit être structurellement doublée d'un isolant unicellulaire sans effet de mèche constitué d'un stratifié sandwich ou appliqué par pulvérisation. Il doit contenir une source de chaleur à commande thermostatique montée sur le mur intérieur ou sur le clapet anti-retour pour assurer une protection jusqu'à -30 °F. Aucun bois ou « panneau de particules » ne sera autorisé lors de l’assemblage. L'isolation collée sera un motif de rejet. La source d'alimentation sera protégée par une prise de coupure de circuit de fuite à la terre, norme UL 943, NEMA 3R, installée par d'autres, à l'intérieur de la boîte.

L'enceinte doit contenir des ouvertures de drainage dimensionnées pour s'adapter à la décharge maximale de l'ensemble de zone à pression réduite. Les ouvertures de drainage doivent s'ouvrir pour évacuer dans les conditions les plus sévères. Ces ouvertures sont protégées contre l'intrusion du vent, des débris ou des animaux. L'enceinte est dotée de moyens d'ancrage permanents et de portes d'accès et/ou de couvercle « verrouillables » pour interdire le vol ou le vandalisme.

Toutes les parties « humides » de l’ensemble anti-refoulement doivent être protégées à l’intérieur de l’enceinte. Les raccords de tuyaux des services d'incendie et les poignées des vannes indicatrices OSY doivent être conservés à l'extérieur de l'enceinte.

L'enceinte doit être assemblée en usine et livrée sur le site prête à être installée sans perçage, vissage ou rivetage de l'enceinte requis sur place. L’enceinte et le clapet anti-retour seront couverts par une seule police de garantie. Le boîtier doit être une WattsBox de la série Watts.

Spécification
  • Features

    • Designed to eliminate valve vault entry requirements of OSHA confined Space Ruling 29CFR 1910.146.
    • Single source Watts Regulator warranty of the enclosure, the backflow preventer, and the heat source.
    • Allows for the installation of the backflow preventer “at the service connection” in accordance with AWWA Standards.
    • Is specifically designed to meet NFPA guidelines.
      The enclosure provides freeze protection to maintain the water supply to the property’s fire protection system. (NFPA 3-3.1.8 and 3.6.1.3.2).
    • Strategically placed doors provide access to the backflow prevention assembly for testing and repair without removal of the entire unit.
    • An economical alternative to expensive retrofit installations.
    • Eliminates potential drainage constraints in existing equipment rooms.
    • Saves valuable floor space.
    • Standardly furnished with thermostatically controlled heat source for freeze protection down to -30°F.
    • Contains no structural wood or particle board for long life.
    • Easy installation aluminum enclosures feature interlocking panels which eliminate the use of screws during assembly.
    • Can be temporarily removed for replacement of the backflow preventer without the need for replacement of freeze protection services.
    • ASSE 1060 Certified (Consult factory for approved models)
Spécifications techniques
  • Réference unique.wb-6000ae-wattsbox-backflow-preventor
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Preventers > Enclosures for Backflow Preventers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis