Publier vos produits
Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X
Watts

Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,

Les robinets-vannes à poignée croisée en laiton de la série WGV-X sont utilisés dans les applications de service général commerciales et résidentielles. Ils sont dotés d'un corps en laiton avec des raccords filetés femelles NPT, d'une tige et d'un presse-étoupe en laiton non montant, d'une garniture en PTFE, d'un chapeau fileté en laiton, d'un disque à coin solide et d'un volant à poignée croisée en fonte. La pression maximale est de 200 psi (13,8 bar) WOG.

Fonctionnalités

  • Corps en laiton avec raccords filetés femelles NPT
  • Utilisé dans les applications de service général commerciales et résidentielles
  • Pour les applications d'eau, d'huile ou de gaz comprimé
  • Tailles : 3⁄8 po ‒ 3 po (10 - 80 mm)
Spécification
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves
Spécifications techniques
  • Réference unique.wgv-x-gate-valve
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Gate Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCGate valves
  • Code UNSPSC40141613
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Description de l'Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 25
  • Titre OmniClassGate Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING