Publier vos produits
Wye-Pattern Strainers, Small Bronze - 745
Watts

Wye-Pattern Strainers, Small Bronze - 745

Traduit par Google,

La description:

Les petits filtres en étoile en bronze de la série 745 sont dotés d'un corps en bronze en forme d'étoile avec des raccords filetés et un capuchon de retenue en laiton. Le capuchon de retenue peut être retiré à la main, ce qui facilite le nettoyage de l'écran. Pression maximale : 250 psi (17,2 bar) à 210 °F (99 °C) WOG, 50 psi (3,5 bar) à 280 °F (138 °C) WSP.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    3/4 in. (20mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wye-Pattern-Strainers-745
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-30
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)84
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings