Publier vos produits
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77S M1
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77S M1

Traduit par Google,

La description:

Les crépines en fonte série 77S à motif en étoile sont dotées d'un motif en étoile, d'un corps en fer avec raccords filetés, d'un écran en acier inoxydable, d'un capuchon de retenue en fer fileté avec joint sans amiante et d'un raccord de purge taraudé. La série 77S a un siège usiné qui permet à l'écran de s'aligner automatiquement pour assurer un ajustement parfait. Pression maximale (sans choc) : 400 psi (27,6 bar) à 150 °F (66 °C) WOG, 250 psi (17,2 bar) à 406 °F (208 °C) WSP.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3 in. (8 to 80mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wye-Pattern-Strainers-77S-M1
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord