Nos portes à enroulement série DS sont des portes à enroulement commerciales légères conçues pour être polyvalentes, durables et faciles à utiliser. Chaque porte de la série DS est fabriquée en acier galvanisé de calibre 26 et comprend des butées de porte automatiques, un axe en acier pour soutenir le rideau de porte et le système de contrepoids et des ressorts en acier trempé à l'huile pour des performances de cycle en douceur. Avec une variété de couleurs, d’options et de tailles parmi lesquelles choisir, ces portes s’adapteront à presque toutes les applications commerciales.
Ces portes en tôle légères sont parfaites pour les applications commerciales légères avec des ouvertures jusqu'à 10' de largeur sur 10' de hauteur, telles que les mini-bâtiments de stockage, les quais de chargement et les bâtiments de service. Les guides de calibre 18 permettent une installation facile sur la maçonnerie ou l'acier sans préparation spéciale ni rails aériens nécessaires.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |