Publier vos produits
WGO Series 4 - Oil Water Boiler

WGO Series 4 - Oil Water Boiler

Traduit par Google,
Confort sans effort, efficacité maximale

SYSTÈME OPTIMISÉ

  • Chaudière à fioul dédiée à l'eau uniquement, avec éléments en fonte – sans chauffe-eau instantané ni plaque de recouvrement

ACCÈS FACILE

  • Le dessus à ouverture rapide et la porte du brûleur pivotante offrant un accès complet à la chambre de combustion améliorent la visibilité pour l'inspection et l'entretien.

OPTIONS DE VENTILATION

  • Deux sorties de fumée – à l'arrière et sur le dessus – pour une flexibilité d'évacuation totale

CONCEPTION BIEN INGÉNIEUSE

  • La conception encastrée du mur cible protège l'appareil des brosses de conduit de fumée.

FIABILITÉ

  • Comprend un circulateur câblé en usine (lorsqu'il est spécifié), un interrupteur de service et des joints en élastomère captifs exclusifs Weil-McLain pour une fiabilité accrue

INSTALLATION FLEXIBLE

  • Disponible assemblé ou en kit pour les espaces d'installation restreints.
Spécifications techniques
  • Réference unique.wgo-oil-water-boiler-series-4
  • Famille de produitsResidential Boilers
  • Groupe de produitsOil Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis