Publier vos produits
Wilo - SCP Axially Split Pump

Wilo - SCP Axially Split Pump

Traduit par Google,
SCP - Pompe à division axiale
  • Le carter à ouverture horizontale permet le remplacement des roulements et du joint mécanique sans perturber la tuyauterie du système.
  • Conception à double aspiration disponible pour une efficacité maximale
  • Turbine à double aspiration équilibrée hydrauliquement pour une poussée axiale minimale
  • La conception de la bague de col à rainure et languette élimine le grippage de l'ensemble rotatif
  • protections d'arbre de pompe

Conception

  • Pompe centrifuge à carter divisé horizontal, mono-étagée et bi-étagée, montée sur socle

Application

  • Systèmes de chauffage et de climatisation
  • Transfert et surpression
  • Alimentation de chaudière/Condensat
  • Réseau municipal d'approvisionnement en eau
  • Irrigation
  • Applications industrielles
  • Débit maximal : 5 000 GPM
  • Hauteur manométrique maximale : 180 pieds

Équipement/fonction

  • Le carter à ouverture horizontale permet le remplacement des roulements et du joint mécanique sans perturber la tuyauterie du système.
  • Conception à double aspiration disponible pour une efficacité maximale
  • Turbine à double aspiration équilibrée hydrauliquement pour une poussée axiale minimale
  • La conception de la bague de col à rainure et languette élimine le grippage de l'ensemble rotatif
  • protections d'arbre de pompe
Spécification
  • Technical data

    • Power supply: 208-230/460/3/60 and 575/3/60 Volt
    • Fluid temperature range: 18 to 250 °F (-8 to +120 °C)
    • Operating pressure: 250 PSI (16 Bar) or 363 PSI (25 Bar)
    • Suction flange size range: 2 1/2" to 20", Class 125 ANSI type
    • Discharge flange size range: 2" to 16", Class 125 ANSI type
    • Maximum Head: 180'
    • Maximum flow: 5000 USGPM
    • Max Hp: 500 Hp
Spécifications techniques
  • Réference unique.scp-axially-split-pump
  • Famille de produitsWilo
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes