Publier vos produits
Entrance grating N6, L-profile edge bar
Entrance grating N6, L-profile edge bar
Entrance grating N6, L-profile edge bar
    Weland AB

    Entrance grating N6, L-profile edge bar

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Un type plus petit de grille d'entrée autoportante. Convient aux entrées avec une légère différence de hauteur entre le sol et le sol de l'entrée. Choisissez parmi un certain nombre de formats stockés différents.

    Spécification
    • Entrance grating type N6
      Mesh width: c/c 17x75 mm
      Height: 20 mm
      With edge bar made from L-profile angle 35x20x3 mm
      All material is hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.entrance_grating_n6_l-profile_edge_bar
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEntrence Grating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède