La passerelle en acier Flex avec barre ronde de garde-corps est entièrement construite à partir de composants standard et peut être installée rapidement et facilement sans nécessiter de soudure. La passerelle est réglable en largeur et disponible en trois longueurs différentes. La surface de la passerelle est en caillebotis. Le garde-corps sectionnel est également disponible dans un certain nombre de versions différentes. Une bande de protection peut être installée pour empêcher les objets de tomber de la passerelle. La passerelle en acier Flex avec pieds de support peut être installée directement sur la sous-structure.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |