Les échelles pour chat Weland sont des échelles légères offrant une bonne stabilité. Les échelons sont profilés pour réduire le risque de glissement et sont emboutis à l'intérieur et à l'extérieur pour une double sécurité. La longueur des supports est déterminée par la distance entre le mur extérieur et le bord extérieur de la gouttière.
Les échelles pour chats Weland sont utilisées à la fois dans la construction et dans l'industrie, les échelles pour chats installées en permanence sont utilisées pour permettre l'accès aux toits avec une différence de niveau allant jusqu'à 8 m. Peut être utilisé avec élément sandwich, béton de façades en bois.
Les échelles peuvent être équipées de nombreux accessoires, souvent combinés avec d'autres produits de sécurité de toiture weland.
Disponible avec prévention d'accès non autorisé grâce à une échelle lâche et un raccord de suspension.
Tous les accessoires ne sont pas ajoutés au modèle Revit.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Norvège |
Suède |