Les garde-corps de faîtage et d'avant-toit servent d'ancrage à la ligne de vie en cas de travaux temporaires sur le toit. Le pare-neige en caillebotis profilé, caillebotis et 3 tubes peut également être utilisé comme garde-corps d'avant-toit. Une passerelle de toit peut être utilisée à la place d'un rail faîtier.
Les supports pour garde-corps de faîtage/avant-toit sont installés avec c/c max 1200 mm. Les tubes sont sertis à une extrémité et peuvent facilement être assemblés.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Norvège |
Suède |