Publier vos produits
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
    WESTGATE

    LLVT - 480V LED Linear Vapor Light

    Traduit par Google,
    Lampe à vapeur linéaire LED 480 V

    Application

    Idéal pour les bureaux, les commerces, les salles d'exposition et les applications résidentielles ; particulièrement adapté aux zones où l'accès au luminaire est difficile. Convient également aux restaurants, boulangeries, établissements de restauration, salles de sport, abords de piscine et à toute application nécessitant des luminaires certifiés NSF ou des luminaires haut de gamme au design architectural.

    Spécification
    • Technical Specification

      • Bayer Brand Polycarbonate (Grey Finish)
      • Stainless Steel Clamp & Mounting Brackets Incorporated on the back
      • UV-Stabilized Polycarbonate Diffuser Eliminates Glare
      • MCT: Multi Color Temperature (Selectable Switch Inside Fixture)
      • LED SMD Type: Edison 2835
      • Lens: Vandal-Proof Opal Polycarbonate Lens
      • Lumens: 5224LM/5230LM/5525LM/9251LM/9506LM/9964LM/20250LM/13000LM
      • Wattage: 40W/65W/75W/100W/150W/
      • Voltage: 480V
      • Power Factor: >0.98
      • Operating Temp: -22°F to 110°F
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temp: 3500K/4000K/5000K
      • Lifespan: 50,000 hours
      • 5-year warranty
      • Certifications: UL Listed, NSF, DLC Listed Premium, Wet Location, IP65
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LLVT-480V-SERIES
    • Famille de produitsIndustrial Lighting
    • Groupe de produitsVapor‑Tight Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.75
    • Largeur (pouces)6.75
    • Profondeur (pouces)50.25
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondairePolycarbonate
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord