Publier vos produits
LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights
LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights
LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights
    WESTGATE

    LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights

    Traduit par Google,
    LTRE - Luminaires encastrés MCTP à LED pour panier central

    Applications

    • Ce luminaire encastré à LED avec panier central est idéal pour les hôtels, les bureaux, les commerces, les restaurants et les entrepôts.
    Spécification
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
      • Wattage: 26W-50W
      • Power Factor: >0.97
      • Efficacy: 125 LPW
      • White Finish
      • Cold-Rolled Steel
      • Earthquake Hooks Built into the Housing
      • Operating Temperature: -4°F ~ 122°F
      • 5-Year Warranty
      • Multi CCT & Power (Selectable Switch on Back of Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • LED Type: SMD 2835
      • Total Lumens: 3250LM-6250LM
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temperatures: 3500K/4000K/5000K
      • Rated Life: 50,000 Hours
      • Certifications: UL Listed, DLC Listed, Damp Location

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LTRE-SERIES
    • Famille de produitsIndustrial Lighting
    • Groupe de produitsLinear Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.5
    • Largeur (pouces)12.75
    • Profondeur (pouces)47.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolycarbonate
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord