LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
Traduit par Google,
LVTE-EM-SEN - Appareils étanches à la vapeur linéaires avec capteur et système de secours
Applications
Idéal pour les bureaux, les commerces, les salles d'exposition et les applications résidentielles. Particulièrement adapté aux zones où l'accès au luminaire est difficile.
Convient aux restaurants, boulangeries, établissements de restauration, salles de sport, abords de piscines et à toute application nécessitant des équipements certifiés NSF ou des équipements haut de gamme de qualité architecturale.
NSF/ANSI 2 :2015 Équipement alimentaire : Zone d'éclaboussures : Surfaces de l'équipement sujettes aux éclaboussures et aux déversements d'aliments pendant le fonctionnement de l'équipement, autres que celles situées dans une zone de contact alimentaire direct.
Spécification
Technical Specs
Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage: 15W-245W
Power Factor: >0.9
Efficacy: 140LM/W
Grey Finish
Housing: Polycarbonate
Vandal-Proof Polycarbonate Lens
1/2” NPT knockout on both ends. Liquid Tight Cord Connectors Incl.
Polycarbonate Construction Highly Impacts Resistant