Publier vos produits
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
    WESTGATE

    SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT

    Traduit par Google,
    SCXC - 120-277V Quart de cercle 4CCT

    Applications

    • Modèle en quart de cercle idéal pour les bureaux, hôtels, couloirs, salons, bibliothèques, salles de réunion, salles de conférence et solution optimale pour un éclairage moderne.
    • Peut être utilisé dans toutes les applications intérieures
    Spécification
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277V AC 50/60Hz
      • Wattage: 10W-25W
      • Power Factor: >0.9
      • Total Harmonic Distortion: ≤ 20%
      • Efficacy: 110 LPW
      • Aluminum Housing with Matte White Finish
      • Adjustable Suspension Brackets Provided on Top of the Fixtures
      • Custom Colors Available
      • Lens Snaps into Housing
      • Mounting Options: Surface, Suspended
      • Operating Temperature: -22°F to +104°F
      • IP Rating: IP54
      • 5-Year Warranty
      • Multi-CCT (Selectable with Switch Inside the Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • Total Lumens: 1100LM
      • Color Temperatures: 3000K/3500K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Beam Angle: 104.8°(H) x 100.5°(V)
      • 50,000 Hours Rated Life
      • Certifications: UL Listed, Damp Location, IP20
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SCXC-SERIES
    • Famille de produitsIndustrial Lighting
    • Groupe de produitsLinear Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.33
    • Largeur (pouces)2.75
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures