Le système de conduits pour fibres optiques Stago est un système de conduits métalliques haute performance conçu pour le cheminement sûr, organisé et évolutif des câbles à fibres optiques sensibles. Ce système est spécialement conçu pour les environnements de centres de données où la protection des câbles, l'évolutivité et la disponibilité continue sont essentielles.
Les conduits en acier, lisses et robustes, offrent une excellente protection aux câbles à fibres optiques et sont équipés d'une large gamme d'accessoires modulaires, notamment des coudes, des colonnes montantes, des jonctions, des réducteurs et des descentes. Grâce à sa conception modulaire « plug & play » sans outil , le système s'adapte facilement à l'évolution des besoins de l'infrastructure tout en évitant les interruptions de service.
Grâce à sa grande portée (jusqu'à 3 mètres) , sa capacité de charge élevée et sa conception ouverte facilitant la gestion des câbles, la goulotte pour câbles à fibre optique Stago garantit une installation et une maintenance efficaces. La couleur standard est le jaune (RAL 1023) , mais d'autres couleurs sont disponibles sur demande pour répondre aux exigences spécifiques de chaque projet.