Publier vos produits
WICTEC 50SG - Façade
WICTEC 50SG - Façade
    WICONA

    WICTEC 50SG - Façade

    3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
    Performance thermique, grandes dimensions, invisibilité des structures, sont des éléments à part entière de l’architecture contemporaine. Avec cette façade « tout-verre », WICTEC 50SG répond à l’ensemble de ces exigences. Son principe exclusif breveté fait de la façade SG une solution économique. Issue du système WICTEC 50, cette façade lisse a obtenu l’Agrément Technique Européen, équipée de la menuiserie WICLINE 90SG en option. Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 13380 Perméabilité à l’air : classe AE (A*AE) Étanchéité à l’eau : classe RE750 (E* RE750) Résistance au vent : 2000 Pa, sécurité +/–3000 Pa Résistance aux chocs : classe E5 / I5 Approbation : ATE 12/0551 (Agrément Technique Européen) Assurance qualité : Certifié ISO 9001 Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
    Spécification
    • PERFORMANCES TECHNIQUES Largeur: Profilés aluminium internes 50 mm Joint silicone externe 23 mm Performance thermique: Ucw = 1,7 W/(m²K) en double vitrage - Ucw = 1,2 W/(m²K) en triple vitrage (Sur la base des Uf suivant rapport IFT N° 422 37997) Prise de volume : jusqu’à 64 mm Principe du système : - Obtention de l’ATE (agrément technique européen) n° 12/0551 - Esthétique remarquable - Structure de base du mur-rideau WICTEC 50 avec un principe identique en termes de profilés et de joints - Montage aisé du vitrage sur le chantier sans outil supplémentaire - Installation simple grâce à un dispositif de fixation spécial breveté - Le complément idéal : vantail pour intégration WICLINE 90SG selon le principe VEC pour italienne ou système d’ouverture parallèle vers l’extérieur - Reprise de charge maximale de 480 kg - Dimensions maximales : L 4.000 mm x H 2.000 mm ou L 2.000 mm x H 4.000 mm - Joint de type « Humide » cordon silicone - DTA en cours d’instruction - Trame horizontale ou trame verticale possible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WICTEC_50SG_CW
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsStructural glazing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie