Le clapet anti-retour à double clapet anti-retour doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61 et 372, doit être homologué ASSE® 1015, évalué à 180 °F et fourni avec des robinets à boisseau sphérique à passage intégral. Le corps principal doit être en bronze à faible teneur en plomb pour les tailles 3/4" et 1" et en nylon pour les tailles 1-1/4" à 2". Le boîtier doit être en nylon renforcé et les élastomères du disque de siège doivent être en silicone (approuvé par la FDA). Les premier et deuxième clapets doivent être accessibles pour l'entretien sans retirer l'appareil de la conduite. Le clapet anti-retour à double clapet anti-retour doit être un modèle ZURN WILKINS 350XL.
Conformité:
ASSE 1015, répertorié cUPC, certifié CSA B64.5, conforme AWWA C510, approuvé USC, NSF/ANSI/CAN 61 et 372
Caractéristiques:
Mots clés : Ensemble de clapet anti-retour double, protection contre les risques pour la santé, rinçage des conduites, hivernage rapide, conduites d'eau potable, contrôle des raccordements croisés, réservoir d'expansion thermique, dispositif anti-retour, ensemble de vannes Wilkins 350XL
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |