Publier vos produits
Wilkins 475STDAR Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDAR Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDAR Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 475STDAR Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Traduit par Google,

    Le dispositif anti-retour à détecteur de pression réduite doit être certifié NSF/ANSI 61 et homologué ASSE® 1047. Il est fourni avec des vannes à guillotine OS et Y à passage intégral. Le corps principal, le tiroir et le couvercle d'accès sont en acier inoxydable 304L, la bague de siège et le clapet anti-retour sont en NORYL™, la tige est en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège sont en EPDM. Les clapets anti-retour et la soupape de décharge sont accessibles pour la maintenance sans démontage du dispositif. Ce dispositif anti-retour à détecteur de pression réduite est un modèle WILKINS 475STDAR.

    Conformité:

    Approuvé par la Fondation pour le contrôle des interconnexions et la recherche hydraulique de l'Université de Californie du Sud (orientation VUVD)

    • ASSE® Listed 1047

    • Conforme à la norme AWWA C550

    • Certifié CSA® B64.4

    • Classé UL®

    • Classé C-UL®

    • Approuvé FM®

    • Conforme aux exigences des normes NSF/ANSI/CAN 61* et 372

    *(TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE EN PLOMB MOINS DE 0,25 %)

    Caractéristiques:

    • Le corps en acier inoxydable de qualité supérieure résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie du produit.
    • Idéal pour un remplacement neuf ou direct.
    • Les composants éprouvés des clapets anti-retour et de décharge garantissent une maintenance aisée et une disponibilité accrue du système d'eau.
    • Les clapets anti-retour brevetés assurent une perte de charge ultra-faible, comme l'attestent les autorités compétentes, réduisant ainsi le besoin d'une pompe de surpression.
    • Bobine AR brevetée pour remplacement direct, correspondant aux longueurs de pas des vannes à motif n courantes
    • Le système AR spool conserve les homologations des agences lorsqu'il est installé en usine.
    • Le dispositif de dérivation avec compteur détecte les fuites et autres consommations d'eau ; il peut être installé de chaque côté du produit pour faciliter l'installation.
    • Disponible dans les tailles de 4 à 10 pouces.

    Mots-clés : clapet anti-retour, clapet anti-retour, dispositif de prévention du refoulement, clapet anti-retour, clapet anti-retour, dispositif de prévention du refoulement, clapet anti-retour, clapet anti-retour à double clapet, clapet anti-retour à clapet en N, clapet anti-retour à ...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-475stdar
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly, Detector
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes