Publier vos produits
Wilkins 475V Reduced Pressure Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 475V Reduced Pressure Backflow Preventer

Traduit par Google,

Le clapet anti-retour à pression réduite doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1013 et fourni avec des vannes à guillotine à passage intégral. Le corps principal et les couvercles d'accès doivent être en fonte ductile revêtue d'époxy (ASTM A 536 Grade 4), la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™, la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. La conception guidée par la tige centrale doit incorporer deux ressorts de torsion pour solliciter le clapet anti-retour en position fermée. Les premier et deuxième clapets doivent être accessibles pour l'entretien sans retirer la soupape de décharge ou l'ensemble du dispositif de la conduite. En cas d'installation à l'intérieur, l'installation doit être fournie avec un adaptateur d'entrefer. Le clapet anti-retour à pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 475 ou 475V.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts
  • NSF 61
  • NSF 372
  • ASSE® Listed 1013
  • Conforme à l'AWWA C511 (avec portes uniquement) et C550
  • Certifié CSA® B64.4 (4" à 8")
  • Répertorié cUPC®
  • Classé UL®
  • Classé C-UL®
  • Approuvé par l'USC
  • Approuvé FM®

Caractéristiques:

  • 475 V permet une protection RP dans un flux vertical ascendant
  • Le modèle 475 « N » offre un encombrement très réduit
  • Vérification du composé Zurn Wilkins pour une faible perte de charge
  • Conforme à la loi sur la faible teneur en plomb

Mots clés : clapet anti-retour à pression réduite, régulateur de reflux, protection contre les risques, rénovations, contrôle composé, ensemble de principe de pression réduite, ensemble de détecteur de pression réduite, ensembles de principe de pression réduite, coup de bélier, dilatation thermique de l'eau, drainage suffisant, clapet anti-retour, vannes d'arrêt, soupape de décharge, anti-coup de bélier, vannes de réduction de pression d'eau, clapets anti-retour, échelle de jauge

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-475v
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)36.5
  • Largeur (pouces)19.75
  • Profondeur (pouces)18.94
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)277
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors