Publier vos produits
Wilkins 950XLTBF Top Access Double Check Valve Assembly
Wilkins

Wilkins 950XLTBF Top Access Double Check Valve Assembly

Traduit par Google,

Conçu pour être installé sur les conduites d'eau afin de protéger contre le refoulement et la contre-pression d'eaux polluées dans le réseau d'eau potable. Un bouchon de robinet de test est prévu pour empêcher l'encrassement par les insectes, la saleté et les débris. Le montage assure la protection en cas de risque potentiel non sanitaire.

Conformité

  • ASSE® Listed 1015
  • Classification UL®
  • Classification C-UL®
  • Approuvé par la Fondation pour le contrôle des interconnexions et la recherche hydraulique de l'Université de Californie du Sud (2 pouces seulement, horizontal seulement)

Caractéristiques:

  • Dimensions : 1-1/4", 1-1/2", 2"
  • Pression d'eau de service maximale : 175 PSI
  • Température maximale de l'eau de fonctionnement : 180 °F
  • Pression d'essai hydrostatique : 350 PSI
  • Connexions terminales (filetées) : ANSI B1.20.1
  • Un accès optimal permet des doubles vérifications pour un entretien et des réparations sans tracas.
  • Les sièges et les joints toriques en silicone sont entièrement remplaçables, ce qui réduit les coûts d'entretien.
  • Le bouchon du robinet de test protège contre l'encrassement causé par des débris indésirables.
  • La construction offre une résistance à la corrosion
Spécification
  • The Double Check Type Backflow Preventer shall be rated to 180°F and supplied with butterfly valves. The main body and access covers shall be bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be NSF® Listed Noryl™ and the seat disc elastomers shall be SILICONE. The first and second check shall be located at a 45° angle and accessible for maintenance from the top of the device, without removing the device from the line. Each check shall have separate access covers and test cocks shall be accessible from the top of the device. Test cocks shall be protected from debris by a plug. The Double Check Type Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 950XLTBF. keywords: Residential,Fire Protection,Double Check Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Water Conservation,Zurn Wilkins,,50XLTBF,0XLTBF,2-950XLTBF
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-950xltbf
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsDouble Check Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord