Publier vos produits
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
    Wilkins

    Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"

    Traduit par Google,

    Le dispositif anti-retour à principe de pression réduite doit être homologué ASSE® 1013, évalué à 180 °F et fourni avec des robinets à tournant sphérique à passage intégral. Le corps principal et les couvercles d'accès doivent être en bronze (ASTM B 584), l'anneau de siège et tous les polymères internes doivent être en Noryl™ et les élastomères du disque de siège doivent être en silicone. Les premier et deuxième clapets doivent être accessibles pour la maintenance sans retirer la soupape de décharge ou l'ensemble du dispositif de la conduite. En cas d'installation à l'intérieur, l'installation doit être fournie avec un adaptateur d'entrefer. À utiliser uniquement dans des applications non potables. Le clapet anti-retour à principe de pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 975XL.

    Caractéristiques:

    • La conception en étoile réduit le temps et les coûts d'installation
    • Une conception éprouvée et appréciée par les installateurs du monde entier
    • L'accès facile au premier contrôle pour l'élimination des débris réduit les coûts de maintenance
    • Unité entière réparable en ligne

    Mots clés : wilkins 975xl, clapet anti-retour zurn 975xl, clapet anti-retour à pression réduite, clapet anti-retour à principe de pression réduite, pièces de réparation zurn 975xl2, hivernage wilkins zurn 975xl, clapets anti-retour à pression réduite (RP), ensembles de zones à pression réduite

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-975xl
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.5
    • Largeur (pouces)5.12
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)12
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
    • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves