Publier vos produits
Wetwall Corner Shelf
Wetwall Corner Shelf

    Wetwall Corner Shelf

    Traduit par Google,

    Optimisez le stockage avec une étagère d'angle élégante

    Conçue pour s'intégrer parfaitement à votre système de panneaux muraux, cette étagère d'angle ajoute fonctionnalité et style à votre salle de bains. Idéale pour ranger articles de toilette, décorations ou accessoires de douche, elle offre un style épuré et minimaliste sans sacrifier la durabilité.

    Système de panneaux imperméables breveté
    S'installe de manière transparente à l'aide de panneaux à rainure et languette personnalisables et d'un produit d'étanchéité de couleur coordonnée.

    Des designs audacieux
    Des looks saisissants inspirés du marbre, de la pierre, du bois et des motifs abstraits — avec une fraction du poids.

    Technologie ÆON™ résistante aux rayures et aux éraflures
    Conçu pour résister aux salles de bains très fréquentées tout en conservant un aspect luxueux au fil du temps.

    Protection antimicrobienne
    Contribue à inhiber la croissance des bactéries et des moisissures. Facile à nettoyer et conçu pour durer : il ne s'efface pas au lavage.

    Livraison et installation rapides
    Expédié sous 2 semaines. Installation en seulement 2,5 heures. Service exceptionnel et fiable.

    Contactez Wilsonart®

    Spécification
    • Utility Panels – Edge Configurations

      Tongue Edge + Groove Edge (TE + GE)
      Our most flexible panel configuration, designed to extend the design seamlessly beyond a single panel width.

      Tongue Edge + Bullnose Edge (TE + BE)
      Pairs a Bullnose Edge with a Tongue Edge to cap the end of TE/GE panel runs, providing a clean, finished appearance.

      Bullnose Edge + Flat Edge (BE + FE)
      Ideal for wing walls or terminating walls where a smooth transition or end cap is desired.

      Bullnose Edge + Bullnose Edge (BE + BE)
      Perfect for standalone walls or as a finished backdrop behind a freestanding bathtub.

      Back Wall – Edge Configurations

      Tongue Edge + Flat Edge (TE + FE)
      Lightweight and easy to install, TE/FE panels are ideal for creating a seamed back wall.

      Groove Edge + Flat Edge (GE + FE)
      Also suited for seamed back wall installations, GE/FE panels offer flexibility and ease of handling.

      Flat Edge + Flat Edge (FE + FE)
      Designed for single-piece wall applications, FE/FE panels provide a clean, uninterrupted surface.

      Wing Wall Panels – Edge Configurations

      Groove Edge + Bullnose Edge (GE + BE)
      Combines a Groove Edge with a Bullnose Edge to cap the end of a TE/GE panel run, delivering a finished look.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wetwall-corner-shelf
    • Famille de produitsWetwall
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
    • Titre OmniClassSheet Waterproofing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord