Publier vos produits
Work in cabin - DUO - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - DUO - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - DUO - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - DUO - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - DUO - Cabine de bureau acoustique
Work in cabin - DUO - Cabine de bureau acoustique

    Work in cabin - DUO - Cabine de bureau acoustique

    L’avantage d’une cabine insonorisée 2 personnes (= 2 places) est qu’elle permet à une ou deux personnes de travailler ensemble dans un espace calme et privé tout en étant confortablement assis. Ce modèle est parfait pour les petites réunions, les visioconférences ou les sessions de travail collaboratif, tout en préservant la confidentialité des échanges.

    Cette cabine acoustique bureau est conçue pour offrir un confort optimal à deux utilisateurs, tout en favorisant la collaboration dans un environnement intime. Elle est idéale pour les équipes réduites ou les tâches nécessitant une interaction rapprochée sans être dérangé par l’environnement extérieur. De plus, les cabines bureau 2 places offrent l’opportunité de travailler plus longuement que dans une cabine 1 place puisque le confort a été privilégié, et permettent à deux collaborateurs de travailler ensemble sur un dossier sans pour autant monopoliser une salle entière.

    Grâce à ses dimensions, elle peut être facilement intégrée dans des espaces de travail partagés ou des open spaces, offrant ainsi une zone de travail dédiée tout en optimisant l’utilisation de l’espace disponible.

    Etant fabriquant de nos cabines, nous pouvons convenir d'une fabrication sur-mesure en cas de réel besoin, avec des dimensions adaptées mais dont la conception se basera sur ce modèle. 

    De plus, nous offrons une large variété de coloris pour chacun des composants de notre cabine, afin de correspondre au mieux à l'environnement où elle sera en action. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de demande plus spéciale.

    Spécification
    • Dimensions extérieurs : 1930 x 830* x 2110 mm 

      *+ 5 cm pour la prise électrique une fois branchée et + 5 cm pour la poignée

      Dimensions intérieurs : 1760 x 760 x 2060 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.work-in-cabin-duo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2110
    • Largeur (mm)1930
    • Profondeur (mm)830
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondaireTempered Laminate Glass
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)360
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe