Publier vos produits
MOVE IT 10 track square curve suspended
MOVE IT 10 track square curve suspended
    XAL

    MOVE IT 10 track square curve suspended

    Profilé bas extrudé en aluminium avec largeur de joint de 10 mm ; forme angulaire (24 mm de haut) ; pour montage suspendu (suspension par câble, réglage en hauteur sans outil, câble d'alimentation noir inclus) ; avec profilé de rail d’alimentation intégré des deux côtés pour la tension d'alimentation et le signal DALI-2 ; alimentation et signal DALI-2 pour les deux rails avec arrivée unique grâce à des connecteurs de type PASS THROUGH ; conçu pour système d’éclairage continu ; configuration de système flexible grâce à des connecteurs en L, T ou X ou au moyen de connecteurs LEVEL ; surface anodisé ou thermolaquée ; montage flexible et sans outil des inserts grâce à la fixation par clip
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOVE_IT_10_track_square_curve_suspended
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (26)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (39)