Publier vos produits
BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system
BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system
BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system
BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system
    XAL

    BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system

    Corps de luminaire en profil extrudé en alu, version arête ; design extrêmement fin (42 x 42 mm seulement) avec convertisseur intégré ; aucune vis visible ; conçu pour les systèmes d'éclairage ; forme en S; surface thermolaquée blanche ou noir ; luminaire en saillie ou suspendu avec câble de suspension 1500 mm ; réglage en hauteur sans outil au luminaire ; fixation au luminaire au moyen de clips à ressort ; incl. conduit d'alimentation transparent ; profil extrudé pour une meilleure gestion de la température ; réflecteur chromé de grande qualité avec optique facette ; luminaire de lieu de travail compatible écrans selon la DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16) ; avec caractéristique de rayonnement direct ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; couleur de lumière 3000 K ou 4000 K ; CRI ≥ 80 ; L90 / 50 000 h ; IP 20 ; CP I ; au choix non dimmable ou commande DALI-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BETO_s-line_445_R_direct_ceiling-suspended_system
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Suspendu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (29)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (36)