Publier vos produits
JUST 32 FOCUS CAVO
JUST 32 FOCUS CAVO
JUST 32 FOCUS CAVO
    XAL

    JUST 32 FOCUS CAVO

    Spot cylindrique en aluminium ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; tête de spot pivotant à 360° et orientable à 90° ; surface thermolaquée ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; bon anti-éblouissement grâce aux points lumineux en retrait ; lentille de verre plan-convexe de haute qualité incluse ; focalisation précise sur les objets par lentille ajustable ; angle de rayonnement réglable de 17 à 43° ; mise au point du faisceau à l'aide d'un curseur breveté sur l'avant du projecteur ; eléments optiques disponibles comme accessoires ; protection Hot Plug
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CAVO_JUST_32_FOCUS
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)73
    • Largeur (mm)32
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (28)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (36)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)