Publier vos produits
LENO trimless
LENO trimless
LENO trimless
    XAL

    LENO trimless

    Canal à encastrer extrêmement plat ; convient pour un encastrement sans bord en plafonds en placoplâtre de 12,5 mm ; convient au montage au plafond ou mural ; surface thermolaquée ; formation de bords spéciaux avec cannelures pour meilleure adhérence du l’enduit ; montage simple sans découpage de la sous-construction ; élément d'éclairage antichute en profil d'aluminium extrudé pour montage en canal sans outil au moyen de fixations magnétiques ; lumière couplée latéralement guidée vers le bas par LGP Body (Light Guiding Prism) et réflecteur haut. efficace ; cache éclairé de façon homogène, satiné (affleurant ou en saillie) ou microprismatique en PMMA ; en option avec distribution asymétrique de la lumière ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; y compris convertisseur externe pour fente plafond
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LENO_in
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-07
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (28)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)