Publier vos produits
MITA circle 450 opal ceiling
MITA circle 450 opal ceiling
    XAL

    MITA circle 450 opal ceiling

    Corps de luminaire en forme d’anneau en fonte d’alu injectée ; forme extrêmement élancée ; surface thermolaquée ; corps de luminaire écarté du plafond ; appareil de comm. électr. monté dans le boîtier appar. ; boîtier apparent dépassant au centre de l'anneau ; en option : cache, fixé par aimant dans l’encoche intérieure, disponible comme accessoire ; cache HPO (High Performance Opal) pour éclairage homogène ; au choix avec caractéristique de rayonnement direct ou direct / indirect ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MITA_circle_450_opal_ceiling
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)426
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (12)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)