Publier vos produits
MOVE IT PRO trimless track
MOVE IT PRO trimless track
    XAL

    MOVE IT PRO trimless track

    Profilé d’aluminium extrudé, 45 mm de large et 55 mm de haut ; montage sans bord dans plaf. en placopl. de 12,5 mm ; conçu pour les systèmes d’éclairage continu, connecteurs L / T / X pour une grande flexibilité de conception de système ; avec conducteurs en cuivre triphasés intégrés + 4 conducteurs en cuivre pour l’éclairage de secours (2 circuits d’éclairage de secours) + 2 conducteurs en cuivre DALI pour prise en charge de la tension d’alimentation, de l’alimentation électrique d’éclairage de secours et du signal DALI ; possibilité de raccourcir à la longueur souhaitée par le client ; surface thermolaquée ; montage flexible et sans outil des inserts, y compris adaptateur high power + convertisseur ; inserts d’éclairage avec différents rayonnements, modules d’éclairage de secours (luminaires pour issue de secours et urgence) à intégrer pour fonctionnement sur batteries centralisées et inserts à capteurs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOVE_IT_PRO_trimless_track
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (12)