Publier vos produits
PABLO basic
PABLO basic
    XAL

    PABLO basic

    Spot sur rail en fonte d’aluminium injectée ; surface thermolaquée ; rotatif à 360° et orientable à 310° ; convertisseur dans boîtier de spot ; Technologie COB (Chip on Board) - efficacité maximale ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; réflecteur de haute qualité en aluminium avec optique sphérique à facettes ; anodisé brillant ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions de la lumière (symétriques / asymétriques) ; peut être installé ou changé sans outil ; eléments optiques comme accessoires ; adaptateur pour installation ou déplacement sans outil dans différents rails trIP hasés ; fixation de l'adaptateur au choix sans outils par vis moletée ou vis de serrage (tournevis nécessaire) ; point de sortie, au choix dans un un boîtier en saillie ou comme variante pour encastrement, disponible comme accessoire
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PABLO_basic
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition4
    • Hauteur (mm)98
    • Largeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (12)