Publier vos produits
SPADO 150 square trim
XAL

SPADO 150 square trim

Corps de luminaire carré en aluminium moulé ; avec bord continu ; convient aux épaisseurs de plafond de 2-25 mm ; surface blanc peint à la poudre ; montage sans outil avec fermeture par ressort à déclic ; réflecteur en polycarbonate, chromé brillant ; Niveau de luminaire en retrait ; disponible comme version luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 (UGR<19) ; refroidissement passif de LED par géométrie dissipateur thermique optimisée ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 3000 K, 4000 K et Tunable White (3000-4000 K) ; CRI ≥ 80 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; convertisseur externe pour fente plafond, câblage continu adapté ; indice de protection en bas IP 44 (en haut IP 20) ; CP II ; ballast approprié pour le fonctionnement sur un système de batterie centrale ; en option non gradable ou commande via DALI-2
Spécifications techniques
  • Réference unique.SPADO_150_square_trim
  • Famille de produitsÉclairage
  • Groupe de produitsPlafond | Encastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-17
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (mm)179
  • Largeur (mm)179
  • Profondeur (mm)104
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produits similaires

4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (9)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (28)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (36)