Publier vos produits
TASK double free standing long
TASK double free standing long
TASK double free standing long
    XAL

    TASK double free standing long

    Luminaire sur pied avec deux têtes de luminaire rectangulaires en aluminium et bords arrondis ; têtes de luminaire, disposées en alignées ; forme extrêm. plate (15 mm seulement) ; tube rectangulaire ; pied avec échancrure pour pied de table ; surface thermolaquée ; distribution de lumière directe/indirecte par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement par gravure laser, dirigée vers le haut et le bas ; en option : partie indirecte avec platines dédiées pour un flux lumineux accru ; en option : partie éclairage indirect avec platines en biais dédiées pour une caractéristique de diffusion asymétrique ; éclairage parfaitement homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; interrupteur intégré dans le tube ; incl. câble raccordement (3m) avec fiche contact de protection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TASK_double_free_standing_long
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsSol | Sur Pied
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (37)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (23)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)