Publier vos produits
Xypex Megamix I - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix I - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix I - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix I - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix I - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
    Xypex

    Xypex Megamix I - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar

    Traduit par Google,

    Cristallin, Imperméabilisation du béton, Béton imperméable, Revêtement imperméable, Bentonite, Bituthène, Imperméabilisation du côté positif, Imperméabilisation du côté négatif, Sous le niveau du sol, Mortier de réparation, Murs coulés sur place, Surface verticale en blocs de béton

    Megamix I & II est un mortier de réparation spécifiquement pour l'imperméabilisation et le resurfaçage des surfaces de béton détériorées, tandis que Megamix II + Bio-San est spécifiquement formulé pour la restauration du béton endommagé par la corrosion induite par les microbes, l'abrasion/érosion et les attaques chimiques.

    Le Xypex Megamix I est une fine couche de crépi pour l'imperméabilisation et le resurfaçage des surfaces verticales de maçonnerie ou de béton, comme couche de finition pour Xypex Concentré ou comme enduit architectural. Megamix I est un mélange unique de ciment Portland, de sable de silice traité, de fibres et de produits chimiques exclusifs. Il est mélangé avec Xycrylic Admix pour produire une liaison améliorée. Megamix I s'applique au pinceau ou à la truelle jusqu'à une épaisseur de 3/8 po (10 mm).

    REMARQUE : Pour le ragréage ou le resurfaçage du béton détérioré, nécessitant une couche de crépi plus épaisse (entre 3/8 po et 2 po ou 10 mm à 50 mm), reportez-vous à la fiche technique du Xypex Megamix II .

    Megamix I est offert en seaux de 60 lb (27,2 kg).

    L'épaisseur de revêtement requise variera en fonction des exigences du projet. À l'épaisseur recommandée de 1/8 po (3,2 mm), un seau de 60 lb (27,2 kg) de Megamix I couvrira 47,5 pi2 (4,4 m2). Megamix I peut être appliqué aussi mince que 1/16 po (1,6 mm) à condition qu'il soit utilisé comme couche de finition sur une couche de Xypex Concentrate . Pour une épaisseur d'application supérieure à 10 mm (3/8 po), consulter le service technique de Xypex Chemical Corporation ou votre représentant local des services techniques Xypex.

    Recommandé pour:

    • Revêtement imperméable pour les surfaces verticales en blocs de béton et les murs en béton coulé sur place
    • Une couche secondaire ou de finition pour les applications de Xypex Concentrate sur des surfaces de maçonnerie poreuses
    • Revêtement pour piscines, tunnels et réservoirs

    Avantages

    • Excellente adhérence et adhérence aux substrats en béton
    • Facile à appliquer
    • Fibre renforcée
    • Réduit l'absorption de surface
    • Fournit une bonne surface pour la peinture ou comme surface finie finale
    • Utilisé comme couche de finition sur le concentré Xypex pour une remise en service rapide des applications
    • Non toxique, sans COV
    • Certifié NSF 61

    Mots-clés : cristallin, imperméabilisation du béton, béton imperméable, revêtement imperméable, bentonite, bituthène, imperméabilisation du côté positif, imperméabilisation du côté négatif, sous le niveau du sol, mortier de réparation, murs coulés sur place, surface verticale en blocs de béton

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.xypex-megamix-i-crystalline-concrete-waterproofing
    • Famille de produitsProduits de réparation d'imperméabilisation du béton
    • Groupe de produitsMegamix Series
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-08-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_03_95
    • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing concrete admixtures
    • Code CSI MasterFormat 201404 01 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Maintenance of Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
    • Titre OmniClassRepair Mortars