Publier vos produits
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
    Xypex

    Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar

    Traduit par Google,

    Cristallin, Imperméabilisation du béton, Béton imperméable, Revêtement imperméable, Bentonite, Bituthène, Imperméabilisation du côté positif, Imperméabilisation du côté négatif, Sous le niveau du sol, Mortier de réparation, Murs coulés sur place, Surface verticale en blocs de béton

    Megamix I & II est un mortier de réparation spécifiquement pour l'imperméabilisation et le resurfaçage des surfaces de béton détériorées, tandis que Megamix II + Bio-San est spécifiquement formulé pour la restauration du béton endommagé par la corrosion induite par les microbes, l'abrasion/érosion et les attaques chimiques.

    Xypex Megamix II est un mortier de réparation épais pour le rapiéçage et le resurfaçage du béton détérioré. Megamix II a été spécialement formulé pour produire une adhérence supérieure, un faible retrait, une durabilité chimique et une résistance élevée. Il s'agit d'un mortier monocomposant qui peut être pulvérisé ou appliqué à la truelle à une épaisseur de 3/8" - 2" (10 - 50 mm).

    Megamix II est disponible en sacs de 55 lb (25 kg) ou dans des emballages personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.

    Recommandé pour la rééducation :

    • Réservoirs d'eau et réservoirs
    • Usines de traitement des eaux usées
    • Conduites d'eau et d'égout en béton
    • Regards et voûtes
    • Ouvrages marins
    • Ouvrages de pont
    • Tunnels et parkings
    • Fondations
    • Barrages hydroélectriques et installations électriques thermiques

    Avantages

    • Excellente adhérence et adhérence aux substrats en béton
    • Résistant aux attaques chimiques
    • Faible retrait, renforcé de fibres
    • Faible pénétration de chlorure
    • Résistant aux sulfates (exposition très sévère aux sulfates)
    • Prêt à l'emploi - il suffit d'ajouter de l'eau
    • Réparation verticale et aérienne du béton ; pulvérisable
    • Non toxique, sans COV
    • Certifié NSF 61
    • Certifié CE répondant à la norme EN 1504-3

    Mots-clés : cristallin, imperméabilisation du béton, béton imperméable, revêtement imperméable, bentonite, bituthène, imperméabilisation du côté positif, imperméabilisation du côté négatif, sous le niveau du sol, mortier de réparation, murs coulés sur place, surface verticale en blocs de béton

    Spécifications techniques
    • Réference unique.xypex-megamix-ii-crystalline-concrete-waterproofing
    • Famille de produitsProduits de réparation d'imperméabilisation du béton
    • Groupe de produitsMegamix Series
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_03_95
    • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing concrete admixtures
    • Code CSI MasterFormat 201403 01 30
    • Titre CSI MasterFormat 2014Maintenance of Cast-in-Place Concrete
    • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
    • Titre OmniClassRepair Mortars