Publier vos produits
MCP2 Wall-Mounted Controller
MCP2 Wall-Mounted Controller
MCP2 Wall-Mounted Controller

    MCP2 Wall-Mounted Controller

    Traduit par Google,

    Commande murale pouvant gérer jusqu'à 64 appareils. Conception simple et intuitive pour une utilisation aisée des appareils Yamaha et tiers.

    • Interface utilisateur personnalisable
    • Pages et paramètres de contrôle configurés par ProVisionaire Design
    • Convient aux boîtes à un seul compartiment standard américaines
    • Prise en charge PoE (Cat 5e ou supérieure)
    • Verrouillage par code PIN pour un fonctionnement sûr et fiable
    • Écran LCD couleur de 1,77 pouce pour une visibilité optimale
    • Poids : 0,2 kg
    Spécification
    • Features

      • Enables remote control of multiple systems, including Yamaha ecosystem and third-party products.
      • A Clickable rotary knob and a back button for user-friendly control of speaker volume, microphone settings, and page navigation—even for first-time users.
      • Easily configurable with ProVisionaire Design software, from simple single-screen layouts for intuitive parameter control to complex requirements using multi-page structures and scene switching.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mcp2-wall-mounted-controller
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsControl Hardware
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Poids net (Kg)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000783
    • Nom ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Numéro OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Titre OmniClassDigital Level Controllers