Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Contra Guardian Handrail

No d'article: ContraGuardianHandrail
Fabricant: Yeoman Shield
Famille de produits: Contra
Groupe de produits: Contra Guardian Handrail
Profondeur (mm): 80
Date de publication: 2019-02-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Materiau principal: PVC
Materiau secondaire:
Créé en: United Kingdom
Fabriqué en: United Kingdom

Catégorie de BIMobject: Engineering & Infrastructure - Rail
Classification IFC: Railing
Uniclass 1.4 Code: L5161
Uniclass 1.4 Description: Wall panelling
Uniclass 2.0 Code: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Description: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Code: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Description: Wall protection panels
Numéro OmniClass: 23-15 13 19
Titre OmniClass: Wall Panels
Ce produit est disponible en:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

Nom Valeur
Material Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés