Publier vos produits
Table basse ronde
Table basse ronde
    ZAGAS
    Archivé

    Table basse ronde

    Table basse ronde avec encadrement en fer. Plateau de table en eucalyptus fumé, également disponible en noyer ou en céramique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GEN995
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)980
    • Profondeur (mm)980
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Numéro OmniClass23-21 23 15 17
    • Titre OmniClassResidential Coffee Tables
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings