No d'article: | Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-With-Freezer-Compartment-1218 |
---|---|
Fabricant: | Zanussi |
Famille de produits: | Refrigerator |
Groupe de produits: | Built In Refrigerator |
Date de publication: | 2019-06-11 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
Model ID and PNC Codes
ZBA22442SA 933033107 , ZBA20421SV 933033113 , ZBA22442SV 933033119 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22442SA 933033107 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22422SA 933033106
URL des données produits: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooling/refrigerators/ |
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
https://www.bimobject.com/fr-be/zanussi/product/zanussi_bi_slide-door-refrigerator-with-freezer-compartment-1218
Materiau principal: | Stainless steel |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | |
Fabriqué en: |
Catégorie de BIMobject: | Cuisines - Appareils de cuisine |
---|---|
Classification IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Code: | L8321 |
Uniclass 1.4 la description: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 la description: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 la description: | Refrigerators |
NBS Reference Code: | 35-14-72 |
NBS Reference la description: | Refrigerators |
Numéro OmniClass: | 23-21 23 33 13 |
Titre OmniClass: | Residential Refrigerators |
Nom | Valeur |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Depth | 549 mm |
Height | 1218 mm |
Width | 540 mm |
BIMobject®