Publier vos produits
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Traduit par Google,

    Le quartier tokyoïte du même nom a inspiré DAIKANYAMA ; la suspension et les câbles créent une spatialité à une échelle agréable pour les grandes comme les petites surfaces. En zigzag, des configurations plus strictes voire un peu chaotiques entre murs, plafonds et poteaux, le câble électrique filant le long du fil de l'un à l'autre. Il y a des possibilités infinies pour ce pendentif ludique.

    Spécification
    • Daikanyama are mounted on a tensed wire between walls. Made in aluminum, metal and matt glass diffuser.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Daikanyama_wire
    • Famille de produitsLight fixtures
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)285
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord