Publier vos produits
Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Traduit par Google,
    Luminaire suspendu
    Spécification
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Top_pendant
    • Famille de produitsTop
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)260.4
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord