Publier vos produits
Allright
ZERO

Allright

Traduit par Google,
Plafonnier intemporel
Spécification
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Spécifications techniques
  • Réference unique.Allright_ceiling_small
  • Famille de produitsAllright
  • Groupe de produitsCeiling fixtures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)111
  • Largeur (mm)180
  • Profondeur (mm)111
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord