Publier vos produits
City Catenary indoor
City Catenary indoor
    ZERO

    City Catenary indoor

    Traduit par Google,

    Raccord caténaire City pour installation intérieure

    Spécification
    • Finish

      Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as
      standard. Other colours on request. Internal shade in white painted aluminum.
      E27 model include internal matt glass shade. LED models can be
      compleated with internal matt glass diffuser.
      Can be made without grid and Other colours on request.


      LED info

      System power 18W or 32W. Luminaire Luminous Flux 1166LM or 2120LM.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.


      Installation

      Catenary fitting excluding cable and wire.


      Connection

      Terminal block inside housing. Conduit entry.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.city-catenary-indoor
    • Famille de produitsCity
    • Groupe de produitsCatenary
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)436
    • Largeur (mm)555
    • Profondeur (mm)555
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord