Publier vos produits
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
    ZERO

    City Globe catenary outdoor

    Traduit par Google,

    Caténaire City Globe pour installation extérieure.

    Spécification
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass. IK 10.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h. Installation On wire, 3-6 mm.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2 inside housing. Double conduit entry.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.city-globe-catenary-outdoor
    • Famille de produitsCity Globe
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)620
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord